arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
V8-M8 Vergelijkbare illustratie

V8-M8

Sensorverdeler

IDnr. 301751

Sensorverdeler V, Maatuitvoering: V8

  • Aansluiting: M8
  • Kabellengte: 5 m
  • Nominale spanning: 24 V
  • Max. stroom: 2 A
Aansluitcontact M8
Kabellengte [m] 5.0
Kabeldiameter [mm] 9.2
Nominale spanning [V] 24.0
Min. spanning [V] 10.0
Max. spanning [V] 30.0
Max. stroom per draad [A] 2.0
Max. stroom [A] 2.0

Materiaal behuizing
PA 6 GF 30, zwart

Materiaal van de kabelcoating
PUR

Garantie
24 maanden

Levering
Volledige set, incl. afdichtpluggen voor het afsluiten van ongebruikte aansluitingen, 1 set coderingsschildjes