LOG 40.0-M16x1-M5
Interne gatgrijper
IDnr. 398940
Interne gatgrijper LOG, Maatuitvoering: 40, pneumatisch, Bevestigingsschroefdraad: M16x1, Aansluitschroefdraad voor lucht: M5
- Max. omgevingstemperatuur: 80 °C
Technische gegevens
| Bevestigingsschroefdraad A | M16x1 |
|---|---|
| Aansluitschroefdraad voor lucht B | M5 |
| Min. werkstukdiameter [mm] | 40.0 |
| Max. werkstukdiameter [mm] | 44.37 |
| Openingskracht voor Ø Dmin [N] | 241.4 |
| Openingskracht voor Ø Dmax [N] | 66.7 |
| Gewicht [kg] | 0.034 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 1.23 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 8.21 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.08 |
| Openingstijd [s] | 0.08 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -40.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Materiaal behuizing | PA 12 |
| IP-beschermklasse | 27 |
| Diameter D [mm] | 39.6 |
| Tolerantie Y | ± 0,3 |
| Hoogte Z [mm] | 47.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid Ø V [mm] | 0.4 |
| Loodrechtheid W [°] | ± 0.75 |
| Moment Mx max. [Nm] | 2.0 |
| Moment My max. [Nm] | 2.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 200.0 |
| Force Fy max. [N] | 200.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 200.0 |
De grijpkracht kan rechtstreeks worden ingesteld door de werkdruk. Bij een lagere druk dan de nominale werkdruk, kan de volledige slag niet worden gehaald.
De maatindeling varieert steeds met 1 mm. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroefdraad A afhankelijk is van de grootte. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informatie over andere formaten vindt u online.
De maatindeling varieert steeds met 1 mm. Houd er rekening mee dat de bevestigingsschroefdraad A afhankelijk is van de grootte. (LOG 20-25: M14x1,5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1,5)
Informatie over andere formaten vindt u online.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
Kruipeigenschappen
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen.
Grijpkracht, grijpen van binnendiameter
- X-as:
- Klemdiameter
- Y-as:
- Grijpkracht
Kruipeigenschappen
- Y-as:
- Klemdiameter
Operating principle
Membrane
Housing material
PA 12
Base jaw material
PA 12
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Scope of delivery
Assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
not possible