RGG 20
Reinigingseenheid met schachtinterface
IDnr. 308590
Reinigingseenheid met schachtinterface RGG, Maatuitvoering: 20
- Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
Technische gegevens
| Gewicht [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 90.0 |
| Max. toegestane tpm [1/min] | 100.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 80.0 |
| Diameter D [mm] | 37.0 |
| Hoogte Z [mm] | 78.0 |
Houd er rekening mee dat het gebruik onder extreme omstandigheden (bijv. koelvloeistof, gietstuk of slijpstof) de levensduur van dit product aanzienlijk zal verkorten.
Let op: het product is niet geschikt voor met hitte krimpende gereedschapshouders.
Let op: het product is niet geschikt voor met hitte krimpende gereedschapshouders.
Afmetingen
Afmetingen
Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering
Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden