arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SVH rechte Hand Vergelijkbare illustratie

SVH rechte Hand

Servo-elektrische grijphand met 5 vingers

IDnr. 1545592

Servo-elektrische grijphand met 5 vingers SVH, Maatuitvoering: , Rechts, elektrisch, Rechts, Communicatie-interface: RS 485

  • Voeding: 24 V
Totale lengte [mm] 242.5
Handbreedte [mm] 92.0
Aantal vingers 5.0
Aantal assen 20.0
Max. vingerbreedte [mm] 92.0
Verhouding t.o.v. menselijke hand 1:1
Vrijheidsgraden 20.0
Vrijheidsgraden duim 2.0
Vrijheidsgraden wijsvinger 2.0
Vrijheidsgraden middelvinger 2.0
Vrijheidsgraden ringvinger 1.0
Vrijheidsgraden pink 1.0
Vrijheidsgraden om hand te spreiden 1.0
Gewicht [kg] 1.3
IP-beschermklasse 20
Nominale spanning [V] 24.0
Communicatie-interface RS 485

Algemene opmerkingen over de reeks

Vingermateriaal
Aluminiumlegering

Gewicht werkstuk
is maximaal 0,85 kg voor toepassingen waarin mens en robot samenwerken. Voor andere toepassingen en vormsluiting ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
De minimale sluit- en openingstijden zijn uitsluitend de bewegingstijden van de vingers bij maximale snelheid, maximale versnelling zonder stroombeperkingen (maximale stroom) en het in acht nemen van de maximaal toegelaten massa per vinger.

Aandrijving
elektrisch, via servomotor

Nominale stroom
kan permanent worden aangedreven. Voor alle stromen boven de nominale stroom tot aan de maximale stroom moeten de aanwijzingen in de afzonderlijke handleiding in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Spindelgeleiders

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Garantie
twaalf maanden

Levering
SVH-hand in een aluminium doos