arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC SK 40 Ø16x64.5 Ilustração semelhante

TENDO EC SK 40 Ø16x64.5

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 206415

TENDO EC SK 40 Ø16x64.5, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Comprimento de projeção: 64.5 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 350 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 64,5 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.4
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 350.0
Gewicht [kg] 1.2
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar