arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO EC SK 40 Ø32x115 Illustrazione simile

TENDO EC SK 40 Ø32x115

Mandrino idraulico

Ident.-Nr. 1340921

TENDO EC SK 40 Ø32x115, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO E compact
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Diametro di serraggio: 32 mm
  • Lunghezza di proiezione: 115 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 800 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO E compact
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D6 [mm] 58.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 95.95
G M8x1
Coppia min. [Nm] 800.0
Peso [kg] 2.6
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Struttura compatta, rigida

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
Fori per forma AF chiusi per mezzo di viti di regolazione come sicurezza per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta