arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70 Illustrazione simile

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70

Mandrino idraulico

IDnr. 204612

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Attacco portautensile: HSK-E 40
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile HSK-E 40
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 50.0
G M6
Coppia min. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.5
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar