TENDO P HSK-E 50 Ø10x75
Mandrino idraulico
IDnr. 204472
TENDO P HSK-E 50 Ø10x75, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 75 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 45 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO Platinum |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-E 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-5 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 75 mm / 3.0" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
TENDO Platinum met Cool Flow op aanvraag beschikbaar