TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x130
ID 1420632
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO E compact
- Interface de porte-outils: JIS-BT 50
- Diamètre de serrage: 20 mm
- Longueur de projection: 130 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 400 Nm
Détails techniques
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO E compact |
| Rozhraní upínače nástrojů | JIS-BT 50 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Upínací průměr D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 92.0 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 400.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.4 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání