arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GZB-S Ø32 Ø22 KD Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø32 Ø22 KD

Tussenhulzen, koelmiddelbestendig

IDnr. 20011792

GZB-S Ø32 Ø22 KD, Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
  • Koelvloeistofbestendig
  • Klemdiameter: 22 mm
  • Buitendiameter: 32 mm
  • Lengte: 60.5 mm
Technologie Tussenhulzen, koelmiddelbestendig
Reeksen GZB-S KD
Scheidingvlak met de gereedschaphouder GZB-S Ø 32 KD
Klemdiameter D1 22 mm
Buitendiameter D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 60,5 mm / 2.4"
Uitstekende lengte L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.3
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Variant
Koelvloeistofbestendig

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar