arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO SVL-32 Ø20x150 Abbildung ähnlich

TENDO SVL-32 Ø20x150

Hydro-Dehnspannverlängerungen

Ident.-Nr. 206316

TENDO SVL-32 Ø20x150, Hydro-Dehnspannverlängerungen
  • TENDO SVL
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 300 Nm


Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydro-Dehnspannverlängerungen
Baureihe TENDO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 32 mm
D6 [mm] 29.0
Gesamtlänge L [mm] 150.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 90.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 300.0
Gewicht [kg] 0.8

Rundlaufgenauigkeit
< 0,006 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
10.000 1/min

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich