SBS-T-W 260-80
액세서리 선반 척 표준형
IDnr. 8703310
액세서리 선반 척 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 조정 스톱이 있는 중앙 슬리브
- 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
- 적합한 대상: ROTA THW plus 260-81
- 지름: 80.5 mm
- 중량: 3.1 kg
Technische gegevens
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 75.0 |
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 105.8 |
| F [mm] | 85.4 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| 중량 [kg] | 3.1 |