arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BRR 50 Ilustração semelhante

BRR 50

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

ID 470020

Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão

Características do produto:
  • Blanques de fixação cilíndrica
  • Os furos de montagem são retrabalhados pelo cliente.Para fixação individual das estações de fixação ou placas de console em todos os espaçamentos de ranhuras de mesa de máquina comuns
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø50 x 38 mm
  • Material: Aço
  • Peso: 0.5 kg
Diâmetro [mm] 50.0
Altura [mm] 38.0
Material Aço
Peso [kg] 0.5

Escopo de fornecimento
Blanques de fixação cilíndrica