GBS-G5 125-18-8
Getrapte klem
IDnr. 432260
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klauwen, 5 mm greep
- Hoogte = 18 mm.
- Interface 1: W-125-2
- Afmetingen: 125 x 18 x 8 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.11 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 8.0 |
| Hoogte [mm] | 18.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.11 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven