GBS-G5-T 125-40-17.5
台阶式卡爪
IDnr. 430247
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,夹持 5 mm,带 T 形螺母
- 用于安装定位条的 T 型槽。
- 接口 1: W-125-1
- 尺寸: 125 x 40 x 17,5 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 0.53 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 17.5 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.53 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉