arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBS-G8 160-50-13.5

GBS-G8 160-50-13.5

Getrapte klem

IDnr. 1373340

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Getrapte klem, greep 8 mm
  • Interface 1: W-160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 50 x 13,5 mm
  • grip stap: 8 mm
  • Gewicht: 0.72 kg
Breedte [mm] 160.0
Diepte [mm] 13.5
Hoogte [mm] 50.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.72

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven