arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GSC-G-2 M12-T12 Vergelijkbare illustratie

GSC-G-2 M12-T12

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

ID 490756

Accessoires handmatige klemsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klemschroeven voor basisbehuizing
  • Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
Technische gegevens
  • Geschikt voor T-groef: 12 mm
  • Schroefdraad : M12
  • Gewicht: 0.1 kg
Schroefdraad M12
Geschikt voor T-groef [mm] 12.0
Gewicht [kg] 0.1

Levering
Klemschroeven