SGWB-CG3-B 125-57-33
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 1514374
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klem carbide-grip, beweegbaar
- Geschikt voor: KSC3 125
- Afmetingen: 125 x 57 x 33 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1.3 kg
Technische gegevens
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 33.0 |
| 高度 [mm] | 57.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉