arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-CG3-B 160-81-50

SGWB-CG3-B 160-81-50

Omkeerbare klauwgreep.

IDnr. 1395527

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klem carbide-grip, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 81 x 50 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 3.5 kg
Breedte [mm] 160.0
Diepte [mm] 50.0
Hoogte [mm] 81.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 3.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven