arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-CG3-B 80-40-28 图片仅供参考

SGWB-CG3-B 80-40-28

反爪

IDnr. 1514368

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 硬质合金反转爪夹持,可移动
  • 适用于: KSC3 80
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 40 x 28 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1.25 kg
宽度 [mm] 80.0
深度 [mm] 40.0
高度 [mm] 28.0
重量 [kg] 1.25

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉