arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-G3-B 160-81-50

SGWB-G3-B 160-81-50

Mors réversibles, grip

ID 432614

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible, mobile
  • Interface 1: W-160
  • Compatible avec: KSC 160, KSC-F 160, KSC-K 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 81 x 50 mm
  • étape de préhension: 3 mm
  • Poids: 3.4 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 81.0
Hauteur [mm] 50.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 3.4

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation