arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G3-B 40-40.3-28

SGWB-G3-B 40-40.3-28

Omkeerbare klauwgreep.

ID 1514379

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3 80, KSC 80, KSC-F 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 40 x 40,3 x 28 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breedte [mm] 40.0
Diepte [mm] 40.3
Hoogte [mm] 28.0
Max. opspankracht [kN] 15.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven