SGWB-G3-B 65-57-33
Grip ganasce reversibili
IDnr. 1514380
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Adatto per: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- Dimensioni: 65 x 57 x 33 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.9 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 57.0 |
| Altezza [mm] | 33.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 25.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.9 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce