arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G3-F 65-64-34.9

SGWB-G3-F 65-64-34.9

反爪

IDnr. 490729

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转的夹爪,固定式
  • 接口 1: W-65-2
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 64 x 34,9 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 64.0
高度 [mm] 34.9
束 件
重量 [kg] 1.0

标配范围
系统爪