SGWB-G5-B 160-81-50
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 1522330
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Interface 1: W-160
- Geschikt voor: KSC3 160
- Afmetingen: 160 x 81 x 50 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 3.25 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 81.0 |
| 高さ [mm] | 50.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 3.25 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ