arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-G5-B 80-41.5-28 Vergelijkbare illustratie

SGWB-G5-B 80-41.5-28

Omkeerbare klauwgreep.

IDnr. 1514364

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80,4 x 41,5 x 28 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breedte [mm] 80.0
Diepte [mm] 41.5
Hoogte [mm] 28.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven