SGWB-GL-B 80-40-28
Grip ganasce reversibili
IDnr. 1514377
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Grip ganascia reversibile, mobile
- Per il serraggio di pezzi prestampati
- Adatto per: KSC3 80
- Dimensioni: 80 x 40 x 28 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.5 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 28.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce