arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVB 50-54 QCS

PVB 50-54 QCS

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 1497899

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Estensioni polari flessibili PVB 50 QCS
  • Per il montaggio su piani magnetici con poli quadrati
  • Con sistema di cambio rapido
  • Tecnologia: Polo quadrato
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 47 x 45 x 54 mm
  • Peso: 0.8 kg
Lunghezza [mm] 47.0
Larghezza [mm] 45.0
Altezza [mm] 54.0
Corsa di compensazione [mm] 7.0
Peso [kg] 0.8