GWU-1 125-32.5
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
IDnr. 430030
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Breite: 125 mm
- Höhe: 32.5 mm
- Gewicht: 0.6 kg
Technische gegevens
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 32.5 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen