TKE 255-305
Stabilisatoren
IDnr. 1398469
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Telescopische klemeenheid
- Uitschuifbare eenheid voor laterale ondersteuning van hoge werkstukken
- Compensatiebereik: 255 - 305 mm
- Gewicht: 1.95 kg
Technische gegevens
| Min. compensatie [mm] | 255.0 |
|---|---|
| Max. compensatie [mm] | 305.0 |
| Gewicht [kg] | 1.95 |
Levering
Telescopische klemeenheid