KSX-C2 125-430-L
Etau à 5 axes
ID 1478165
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Centre de serrage ajustable
- Système à changement rapide de mors
- Sans mors
- Compatible VERO-S
- Design bas
- Dimensions: 125 x 430 x 142 mm
- Course de serrage de base: 130 mm
- Serrage de l'ébauche à la force de serrage max.: 50 kN
- Serrage de l'ébauche au couple max.: 100 Nm
- Serrage de précision à la force de serrage max.: 34 kN
- Serrage de précision au couple max.: 120 Nm
- Poids: 29.1 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 142.0 |
| Max. clamping force raw part clamping [kN] | 50.0 |
| Max. torque raw part clamping [Nm] | 100.0 |
| Max. clamping force precision clamping [kN] | 34.0 |
| Max. torque precision clamping [Nm] | 120.0 |
| Basic clamping stroke [mm] | 130.0 |
| Weight [kg] | 29.1 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without spanner wrench, without clamping claws, without drawbar extension