KSX-C2 125-430
5-assige bankschroef
IDnr. 1493457
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Afstelbaar klemcenter
- Klemsnelwisselsysteem
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Standaard
- Afmetingen: 125 x 430 x 181 mm
- Basisklemspanner: 130 mm
- Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk: 50 kN
- Max. koppel voor onbewerkt werkstuk: 100 Nm
- Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming: 40 kN
- Max. koppel precisieklemming: 120 Nm
- Gewicht: 35.1 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 181.0 |
| Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk [kN] | 50.0 |
| Max. koppel voor onbewerkt werkstuk [Nm] | 100.0 |
| Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming [kN] | 40.0 |
| Max. koppel precisieklemming [Nm] | 120.0 |
| Basisklemspanner [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 35.1 |
Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging