arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSX-C2 125-630-L

KSX-C2 125-630-L

5-assige bankschroef

IDnr. 1493484

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Afstelbaar klemcenter
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor VERO-S
  • Lage uitvoering
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 630 x 142 mm
  • Basisklemspanner: 130 mm
  • Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk: 50 kN
  • Max. koppel voor onbewerkt werkstuk: 100 Nm
  • Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming: 34 kN
  • Max. koppel precisieklemming: 120 Nm
  • Gewicht: 34.8 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Height [mm] 142.0
Max. clamping force raw part clamping [kN] 50.0
Max. torque raw part clamping [Nm] 100.0
Max. clamping force precision clamping [kN] 34.0
Max. torque precision clamping [Nm] 120.0
Basic clamping stroke [mm] 130.0
Weight [kg] 34.8

Scope of delivery
Vise, operating manual; without spanner wrench, without clamping claws, without drawbar extension