KSX 125-L
Klemspanner met 5 assen
IDnr. 432271
Morsa de ação simples padrão com reforço de potência
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Ajuste contínuo da força de fixação
- Preparado para VERO-S
- Design baixo
- Atuação por meio de conexão hexagonal externa
- Dimensões: 125 x 300 x 125 mm
- Força de fixação: 5 - 40 kN
- Peso: 22.6 kg
Technische gegevens
| Largura da morsa de fixação [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 125.0 |
| Força de fixação mín. [kN] | 5.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Peso [kg] | 22.6 |
Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incluindo castanhas de fixação, manivela manual de operação da alavanca de fixação; sem castanhas de suporte