arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSG 125

KSG 125

NC klemspanner

IDnr. 430302

Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Met standaard omkeerbare klauwen
  • Continue afstelling van de spankracht
  • Geschikt voor VERO-S
  • Met blokklemmen
  • W-125-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 390 x 139 mm
  • Klauwbreedte: 125 mm
  • Klemkracht: 4 - 40 kN
  • Gewicht: 35 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Klauwbreedte [mm] 125.0
min. klemkracht [kN] 4.0
Max. opspankracht [kN] 40.0
Gewicht [kg] 35.0

Levering
Spanner met standaard omkeerbare klemmen met spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing