KSG 5A-VS 100
NC klemspanner
IDnr. 430319
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met 5-assige klauwen inclusief vergroot klembereik
- Continue afstelling van de spankracht
- Geschikt voor VERO-S
- Met VS-steunklemmen
- Afmetingen: 100 x 305 x 200 mm
- Klauwbreedte: 100 mm
- Klemkracht: 4 - 30 kN
- Gewicht: 22 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Klauwbreedte [mm] | 100.0 |
| min. klemkracht [kN] | 4.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Levering
Klemspanner met steunklemmen hoge VS, getrapte grijpklem 5 mm, spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing