GFD mini 100-70-1 52
Handmatige afstellingssystemen
IDnr. 1561244
Standaard handmatig set-upsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 5-assig opstelstation
- Handmatig geklemd systeem
- Afmetingen: 150 x 100 x 70 mm
- Klempenkaliber: 52 x 52 mm
- Neerhaalkracht: 17 kN
- Max. koppel: 30 Nm
- Materiaal: Hard-geanodiseerd aluminium
- Gewicht: 2.9 kg
Technische gegevens
| Neerhaalkracht [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. koppel [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 2.9 |
Levering
5-assig opstelstation, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder kleminrichting