KSC-D 125-530
Basisklemspanner
IDnr. 1334722
Standaard dubbele spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 530 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 24 kg
Technische gegevens
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 40.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel