arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC-D 125-670

KSC-D 125-670

기본 클램핑 바이스

IDnr. 1334724

Standard double vise

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S를 위해 준비됨
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 670 x 60 mm
  • 최대 클램핑 포스: 40 kN
  • 최대 토크: 100 Nm
  • 중량: 30 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125.0
최대 클램핑 포스 [kN] 40.0
최대 토크 [Nm] 100.0
중량 [kg] 30.0

제공 범위
작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스; 시스템 죠와 토크 렌치 불포함