KSC-D 80-300
Basisklemspanner
IDnr. 1322945
Standaard dubbele spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 80 x 300 x 55 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 8 kg
Technische gegevens
| Spannerbreite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. Spannkraft [kN] | 25.0 |
| Max. Drehmoment [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |
Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel