arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSM2 90-260

KSM2 90-260

Klemrail met klemsnelwissel

IDnr. 490723

Klemrail standaard

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90 x 260 x 45 mm
  • Railbreedte: 90 mm
  • Max. opspankracht: 30 kN
  • Max. koppel: 50 Nm
  • Gewicht: 5 kg
Railbreedte [mm] 90.0
Max. opspankracht [kN] 30.0
Max. koppel [Nm] 50.0
Gewicht [kg] 5.0

Levering
Klemrail met gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen