KSM2 90-400
Klemrail met klemsnelwissel
IDnr. 490724
Klemrail standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Klemsnelwisselsysteem
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 90 x 400 x 45 mm
- Railbreedte: 90 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Max. koppel: 50 Nm
- Gewicht: 7.7 kg
Technische gegevens
| Railbreedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 30.0 |
| Max. koppel [Nm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 7.7 |
Levering
Klemrail met gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen