arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCE 130-38 Z100-KV

ROTA NCE 130-38 Z100-KV

带通孔的三爪动力卡盘

ID 1334152

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 38 mm
  • 主轴架: Z100
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 3.2 mm
  • 活塞行程: 14 mm
  • 最大夹持力*: 45 kN
  • 最大启动力: 19 kN
  • 最大旋转速度: 7500 1/min
  • 重量: 4.1 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z100
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 7500.0
最大夹持力* [kN] 45.0
最大启动力 [kN] 19.0
行程/卡爪 [mm] 3.2
活塞行程(H) [mm] 14.0
惯性矩 [kgm²] 0.009
重量 [kg] 4.1

納品内容
チャック、トップジョー用取付けネジ、ドローナット、チャック取付けボルト、取扱説明書