ROTA NCE 165-53 A5-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 808013
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 53 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 5
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 죠당 스트로크: 3.3 mm
- 피스톤 스트로크: 14 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 구동력: 26 kN
- 최대 회전 속도: 6000 1/min
- 중량: 9.7 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 6000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. actuating force [kN] | 26.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 3.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 14.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.035 |
| Weight [kg] | 9.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, and operating manual