arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 260-81 Z220-SV60°

ROTA NCE 260-81 Z220-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808033

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 81 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.9 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 最大夹持力*: 130 kN
  • 最大启动力: 45 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 24 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 8 (Z220)
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 4500.0
最大把持力 [kN] 130.0
最大作動力 [kN] 45.0
ストローク / ジョー [mm] 4.9
ピストンストローク (H) [mm] 21.0
慣性モーメント [kgm²] 0.195
重量 [kg] 24.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、センタースリーブ、アイボルト、取扱説明書