ROTA NCE 315-106 A8-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 808046
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 58 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 40.3 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 155.0 |
| 最大启动力 [kN] | 58.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 5.8 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.465 |
| 重量 [kg] | 40.3 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册