arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA 2B 125 Z115-KV

ROTA 2B 125 Z115-KV

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 813031

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 2 tandlatkaken
  • Spindelhouder: Z115
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 10 mm
  • Zuigerslag: 17.5 mm
  • Max. opspankracht: 26 kN
  • Max. bedieningskracht: 23 kN
  • Max. draaisnelheid: 5300 1/min
  • Gewicht: 3.7 kg
Spiltype -
Spilformaat Z115
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 5300.0
Max. opspankracht [kN] 26.0
Max. bedieningskracht [kN] 23.0
Slag/klauw [mm] 10.0
Zuigerslag (H) [mm] 17.5
Traagheidskoppel [kgm²] 0.007
Gewicht [kg] 3.7

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing