arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA 2B 400 Z300-SV90°

ROTA 2B 400 Z300-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 813080

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 2 tandlatkaken
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 18 mm
  • Zuigerslag: 32 mm
  • Max. opspankracht: 85 kN
  • Max. bedieningskracht: 68 kN
  • Max. draaisnelheid: 2000 1/min
  • Gewicht: 53 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 11 (Z300)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2000.0
Max. opspankracht [kN] 85.0
Max. bedieningskracht [kN] 68.0
Slag/klauw [mm] 18.0
Zuigerslag (H) [mm] 32.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.38
Gewicht [kg] 53.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding