ROTA NCO 260 A6-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856021
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 10 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 150 kN
- Max. bedieningskracht: 62 kN
- Max. draaisnelheid: 4500 1/min
- Gewicht: 39 kg
Technische gegevens
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 150.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 62.0 |
| Course/mors [mm] | 10.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 30.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.33 |
| Poids [kg] | 39.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing