arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 260 A8-SV90°

ROTA NCO 260 A8-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 856022

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 10 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 150 kN
  • Max. bedieningskracht: 62 kN
  • Max. draaisnelheid: 4500 1/min
  • Gewicht: 38 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 150.0
Max. bedieningskracht [kN] 62.0
Slag/klauw [mm] 10.0
Zuigerslag (H) [mm] 30.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.33
Gewicht [kg] 38.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing